Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtisch 236665
D-Neo Waschtisch 236665
D-Neo Waschtisch 236665
D-Neo Waschtisch 236665
D-Neo Waschtisch 236665
D-Neo Waschtisch 236665
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtisch 236665

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 3-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf - 2366650000
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Wondergliss - 23666500001
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Überlauf - 2366650060
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Überlauf, Wondergliss - 23666500601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-sink-236665
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeSink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)19.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment