Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4928
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4928
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4928
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4928

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Ein offenes Fach für zusätzlichen Stauraum
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Ohne Griff für eine glatte Front
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Waschtischunterbau wandhängend, 800x550 mm, Farbe Front: Weiß Matt, Farbe Korpus: Weiß Matt, Anzahl offener Fächer: 1, Anzahl Ausschnitte: 1, Inkl. Konsolenplatte - DE492801818
      • Farbe Front: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Schwarz) Matt - DE492801616
      • Farbe Front: Betongrau Matt, Farbe Korpus: Betongrau Matt - DE492800707
      • Farbe Front: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Nussbaum (dunkel) Matt - DE492802121
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - DE492802222
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Natur Eiche Matt - DE492803030
      • Farbe Front: Eiche (Terra) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Terra) Matt - DE492803535
      • Farbe Front: Basalt Matt, Farbe Korpus: Basalt Matt - DE492804343
      • Farbe Front: Graphit Matt, Farbe Korpus: Graphit Matt - DE492804949
      • Farbe Front: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Kastanie (dunkel) Matt - DE492805353
      • Farbe Front: Leinen Matt, Farbe Korpus: Leinen Matt - DE492807575
      • Farbe Front: Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nussbaum Matt - DE492807979
      • Farbe Front: Taupe Matt, Farbe Korpus: Taupe Matt - DE492809191
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4928
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeVanity unit wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings