Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Konsolenwaschtischunterbau wandhängend DE4938
D-Neo Konsolenwaschtischunterbau wandhängend DE4938
D-Neo Konsolenwaschtischunterbau wandhängend DE4938
    DURAVIT AG

    D-Neo Konsolenwaschtischunterbau wandhängend DE4938

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Compact-Ausführung: Verkürzte Ausladung als ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
    • Ein offenes Fach für zusätzlichen Stauraum
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Ohne Griff für eine glatte Front
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Konsolenwaschtischunterbau wandhängend, Compact, Eiche Marmoriert Matt, Dekor, Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4938
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeVanity unit wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings