Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Wand Bidet 229515
D-Neo Wand Bidet 229515
D-Neo Wand Bidet 229515
D-Neo Wand Bidet 229515
    DURAVIT AG

    D-Neo Wand Bidet 229515

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Wand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-wall-mounted-bidet-229515
    • ProduktfamilieBidet
    • ProduktgruppeWall-mounted bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures