Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Whirlwanne 760471
D-Neo Whirlwanne 760471
D-Neo Whirlwanne 760471
D-Neo Whirlwanne 760471
D-Neo Whirlwanne 760471
    DURAVIT AG

    D-Neo Whirlwanne 760471

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Whirlwanne, 1500x750 mm Innenfarbe: Weiß, Jet Project, Einbau, Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 1, Überlauf, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur - 760471000JP1000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-whirltubs-760471
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeWhirltubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhirlpool baths
    • Klassifizierung13 17 33
    • Format2014TitelWhirlpool Tubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures