Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701
DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701
DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701
DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701
DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701
DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701
DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701
    DURAVIT AG

    DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 215701

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge: 5 Liter
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle One Piece Toilet Weiß Hochglanz – 2157010083
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)725
    • Breite (mm)385
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet