Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Stand WC für Kombination 216209
DuraStyle Stand WC für Kombination 216209
DuraStyle Stand WC für Kombination 216209
DuraStyle Stand WC für Kombination 216209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Stand WC für Kombination 216209

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Stand WC für Kombination, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Inkl. Spülkasten: Nein, Spülprinzip: Verdrängung, Für aufgesetzten Spülkasten, Inkl. Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-toilet-close-coupled-216209
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeToilet close-coupled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)41.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures