Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280431

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Elektronische Steuerungseinheit für berührungsloses und vollautomatisches Spülen
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Offener Spülrand für hygienisch einwandfreie Spülergebnisse
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
      • 2804310000:Urinal DuraStyle Weiß Zulauf v.hi., f.Batterieanschluss
      • 28043100001:Urinal DuraStyle Weiß Zulauf v.hi., f.Batterieanschl.,WG
      • 2804310007:Urinal DuraStyle Weiß , Zulauf v.hi., f.Batt.-Anschl.,m.Fliege
      • 28043100071:Urinal DuraStyle Weiß , Zulauf v.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-urinal-280431
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)17.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures