Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280631

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Elektronische Steuerungseinheit für berührungsloses und vollautomatisches Spülen
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Spüldüse gewährleistet trotz geringem Wasserverbrauch eine perfekte, hygienische Flächenspülung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
      • 28063100001:Urinal DuraStyle mit Spüldüse Weiß Zulauf v.hi., f.Batterieanschl.,WG
      • 28063100071:Urinal DuraStyle mit Spüldüse Weiß Zul.v.hi.,f.Batt.-Anschl.,m.Fl.,WG
      • 2806310000:Urinal DuraStyle mit Spüldüse Weiß Zulauf v.hi., f.Batterieanschluss
      • 2806310007:
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-urinal-280631
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)16.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit