Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Urinal 280730
DuraStyle Urinal 280730
DuraStyle Urinal 280730
DuraStyle Urinal 280730
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280730

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Spüldüse gewährleistet trotz geringem Wasserverbrauch eine perfekte, hygienische Flächenspülung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von oben
    Spezifikation
      • 2807300000:Urinal DuraStyle mit Spüldüse Weiß Zulauf von oben
      • 2807300007:Urinal DuraStyle mit Spüldüse Weiß Zulauf von oben, mit Fliege
      • 28073000001:Urinal DuraStyle mit Spüldüse Weiß Zulauf von oben, WonderGliss
      • 28073000071:Urinal DuraStyle mit Spüldüse Weiß
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-urinal-280730
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)340
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)13.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures