Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Einbauwaschtisch 037462
DuraStyle Einbauwaschtisch 037462
DuraStyle Einbauwaschtisch 037462
    DURAVIT AG

    DuraStyle Einbauwaschtisch 037462

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für Einbau von oben
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
      • 03746200001:Einbauwaschtisch 615mm DuraStyle Weiß , EB v.ob.,m.ÜL,m.HLB,1 HL,WG
      • 0374620000:Einbauwaschtisch 615mm DuraStyle Weiß , EB v.ob.,m.ÜL,m.HLB,1 HL
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-vanity-basin-037462
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeVanity basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)615
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed wash basins
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures