Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Waschtisch, Compact 233778
DuraStyle Waschtisch, Compact 233778
DuraStyle Waschtisch, Compact 233778
DuraStyle Waschtisch, Compact 233778
DuraStyle Waschtisch, Compact 233778
DuraStyle Waschtisch, Compact 233778
DuraStyle Waschtisch, Compact 233778
    DURAVIT AG

    DuraStyle Waschtisch, Compact 233778

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Compact-Ausführung: Verkürzte Ausladung als ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Waschtisch, Compact, Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Überlauf: Ja, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 785 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-washbasin-furniture-washbasin-compact-233778
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)785
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)18.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures