Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz 715 mm - 219501

    • 1-Mengen-Spülung (Single-Flush)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Barrierefrei
    • Bodenstehende Montage
    • Große Spülwassermenge: 4,8 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 One Piece Toilet Weiß Hochglanz – 2195010002
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)41.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet