Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 Halbeinbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 037655
Duravit No.1 Halbeinbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 037655
Duravit No.1 Halbeinbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 037655
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Halbeinbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 037655

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für Einbau von oben
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 Halbeinbauwaschtisch 550 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf – 03765500002
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)14.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin