Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ketho.2 Spiegel  Verspiegelt, Weiß Matt - K27072
Ketho.2 Spiegel  Verspiegelt, Weiß Matt - K27072
Ketho.2 Spiegel  Verspiegelt, Weiß Matt - K27072
Ketho.2 Spiegel  Verspiegelt, Weiß Matt - K27072
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Spiegel Verspiegelt, Weiß Matt - K27072

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Energieeffizienzklasse: C
    • Hinweis: Leuchtmittel nicht austauschbar
    • Hygiene-Komfort: Die Beleuchtung wird über eine Sensorsteuerung berührungslos mit einer Handbewegung bedient
    • Integrierte Dimmfunktion: Beleuchtung kann für eine angenehme Lichtstimmung jederzeit individuellen angepasst werden
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung
    • Maximale Lichttemperatur: 3500 K
    • Minimale Lichttemperatur: 3500 K
    • Neutralweißes Licht
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit Ketho.2 Spiegel, Weiß Matt, Version: Better, Leuchtmittel: LED Lichtfelder Seitlich, 18 W, Betätigung Beleuchtung: Sensorschalter Unten, Rechts, 3500 K, Dimmfunktion: Integriert, Leuchtmittel Lebensdauer: > 30000 h, Leuchtmittel austauschbar: Nein, Energieeffizienzklasse C - K27072000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerketho-2-mirror-mirrored-white-matt-k27072
    • ProduktfamilieBathroom furniture
    • ProduktgruppeMirror / Mirror cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror