Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manhattan Einhebel-Wannenmischer bodenstehend Chrom Hochglanz - MH5250000
Manhattan Einhebel-Wannenmischer bodenstehend Chrom Hochglanz - MH5250000
Manhattan Einhebel-Wannenmischer bodenstehend Chrom Hochglanz - MH5250000
    DURAVIT AG

    Manhattan Einhebel-Wannenmischer bodenstehend Chrom Hochglanz - MH5250000

    • 2 Griffe
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Bodenstehende Montage
    • EasyClean: Dank den Silikonlippen am Strahlformer lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln.
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    Spezifikation
    • Duravit Manhattan Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Chrom, Höhe: 920 mm, Ausladung: 232 mm, Inkl. Brausehalter, Inkl. Brauseschlauch, Anschlussart: Grundkörper, 1/2", Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 27 l/min - MH5250000010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanhattan-freestanding-bath-mixer-mh5250000
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeFreestanding bath mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)920
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)6.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets