Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Elektronisches Urinal Weiß Hochglanz - 280931
ME by Starck Elektronisches Urinal Weiß Hochglanz - 280931
ME by Starck Elektronisches Urinal Weiß Hochglanz - 280931
ME by Starck Elektronisches Urinal Weiß Hochglanz - 280931
    DURAVIT AG

    ME by Starck Elektronisches Urinal Weiß Hochglanz - 280931

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Elektronische Steuerungseinheit für berührungsloses und vollautomatisches Spülen
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 0,5 Litern
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
    • Duravit ME by Starck Elektronisches Urinal, Weiß Hochglanz, 350 mm, Position Zulauf: Hinten, Batterieanschluss, Spülrand: rimless, Inkl. Befestigungsmaterial – 2809310092
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-electronic-urinal-white-high-gloss-280931
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)605
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)19.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal