Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Handwaschbecken corner model 072243
ME by Starck Handwaschbecken corner model 072243
ME by Starck Handwaschbecken corner model 072243
ME by Starck Handwaschbecken corner model 072243
    DURAVIT AG

    ME by Starck Handwaschbecken corner model 072243

    4.5 von 5 Sternen4.5(18 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders platzsparend: Aufgrund der kleinen Größe ideal für Bäder mit kleinem Grundriss oder das Gästebad geeignet
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 0722430000:Eck-HWB 430mm ME by STARCK Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
      • 07224300001:Eck-HWB 430mm ME by STARCK Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL, WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-handrinse-basin-corner-model-072243
    • ProduktfamilieME by Starck
    • ProduktgruppeHandrinse basin corner model
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures