Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3 Comforts Einbauwaschtisch 037755
P3 Comforts Einbauwaschtisch 037755
P3 Comforts Einbauwaschtisch 037755
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Einbauwaschtisch 037755

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von oben
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Ohne Überlauf
    Spezifikation
      • 0377550000:Einbauwaschtisch 550mm P3 Comforts Weiß , EB v. oben, o. ÜL, o. HLB
      • 03775500001:Einbauwaschtisch 550mm P3 Comforts Weiß ,EB v.oben,o.ÜL,o.HLB,WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp3-comforts-vanity-basin-037755
    • ProduktfamilieP3 Comforts
    • ProduktgruppeVanity basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed wash basins
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures