Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011
SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011
SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011
SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011
SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011
SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011
SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011
    DURAVIT AG

    SensoWash Classic Dusch-WC Sitz Weiß - 613000011

    • Deckel öffnet und schließt durch einfachen Tastendruck. Entsprechend eingestellt, öffnet er sich bei Annäherung und schließt beim Verlassen vollkommen automatisch und berührungslos.
    • Duschkopf abnehmbar
    • Duschstab und Duschkopf reinigen sich vor und nach jeder Anwendung selbsttätig für maximale Hygiene
    • Duschstabposition in fünf Stufen individuell einstellbar
    • Duschstrahlintensität in drei Stufen einstellbar
    • Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten
    • Gesäßdusche für eine angenehme und sichere Reinigung
    • Integrierte Entkalkungsfunktion
    • Komfortdusche mit vor- und zurückfahrenden Duschstabbewegungen kann während der Verwendung der Gesäß- oder Ladydusche dazugeschaltet werden
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Mit Sitzheizung: Temperatur des WC-Sitzes lässt sich individuell regeln
    • Nachtlicht-Funktion: Beleuchtetes Innenbecken sorgt bei Dunkelheit für angemessene Orientierung und Sicherheit, ohne den Ruhezustand des Körpers durch zu helles Licht zu unterbrechen
    • Ressourcenschonender Durchlauferhitzer: Duschwasser wird grundsätzlich nur nach Bedarf, aber immer in benötigter Menge erwärmt
    • Sitzsensor verhindert eine ungewollte Inbetriebnahme der Duschfunktionen
    • Speziell entwickelt für weibliche Benutzer, sorgt die Ladydusche mit einem sanften Wasserstrahl für eine angenehme Reinigung
    • WC-Sitz aus langlebigem Thermoplast: Widerstandsfähiger, formstabiler und pflegeleichter Kunststoff
    • Warmluftföhn für ein sanftes und behutsames Trocknen nach Anwendung der Dusch-Funktionen
    • Warmluftföhntemperatur in vier Stufen einstellbar
    • Wassertemperatur des Duschstrahls in vier Stufen einstellbar
    Spezifikation
    • Duravit SensoWash Classic Dusch-WC Sitz, Passend zu Serie ME by Starck, Starck 2, Starck 3, Darling New, Bento Starck Box, Weiß, Absenkautomatik, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Volumenstrom Föhn: 12 m³/h, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Duschstrahlintensität: 3 Stufen, Einstellbare Duschstrahltemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Warmluftföhn, Sitzheizung, Bedienungsart: Fernbedienung, App, Anzahl programmierbarer Benutzerprofile: 4, Geruchsabsaugung, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Entkalkungsfunktion, Energiesparmodus: Einstellbar, Ferienmodus, Nennspannung: 110 V, Min. Frequenz: 60 Hz, Nachtlicht - 613000011001301
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersensowash-classic-shower-toilet-seat-white-613000011
    • ProduktfamilieShower toilets
    • ProduktgruppeShower toilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010025
    • ETIM-NameShower/toilet seat