Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausen und Zubehör Stabbrause 1jet Chrom Hochglanz - UV0640001
Brausen und Zubehör Stabbrause 1jet Chrom Hochglanz - UV0640001
Brausen und Zubehör Stabbrause 1jet Chrom Hochglanz - UV0640001
Brausen und Zubehör Stabbrause 1jet Chrom Hochglanz - UV0640001
Brausen und Zubehör Stabbrause 1jet Chrom Hochglanz - UV0640001
    DURAVIT AG

    Brausen und Zubehör Stabbrause 1jet Chrom Hochglanz - UV0640001

    • EasyClean: Einfaches Entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen an den Silikonnoppen durch leichtes Wischen mit dem Finger
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    Spezifikation
    • Duravit Brausen und Zubehör Stabbrause, Rain, Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 17 l/min, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonnoppen – UV0640001010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershowers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeHand shower set
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25.5
    • Breite (mm)197
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower