Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Wand WC 256009
Starck 3 Wand WC 256009
Starck 3 Wand WC 256009
Starck 3 Wand WC 256009
Starck 3 Wand WC 256009
Starck 3 Wand WC 256009
Starck 3 Wand WC 256009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wand WC 256009

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge: 4,8 Liter
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2560090000:Wand-WC 660mm Starck 3 Weiß siphon jet,elong.,Zulauf v.hinten
      • 25600900001:Wand-WC 660mm Starck 3 Weiß siphon jet,elong.,Zulauf v.hi.,WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-wall-mounted-256009
    • ProduktfamilieStarck 3
    • ProduktgruppeToilet wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste