Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 WC-Set wandhängend 452709
Starck 3 WC-Set wandhängend 452709
Starck 3 WC-Set wandhängend 452709
Starck 3 WC-Set wandhängend 452709
Starck 3 WC-Set wandhängend 452709
Starck 3 WC-Set wandhängend 452709
Starck 3 WC-Set wandhängend 452709
    DURAVIT AG

    Starck 3 WC-Set wandhängend 452709

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz mit hochwertigen Edelstahl-Scharnieren: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • WC-Sitz und Deckel bequem mit nur einem Handgriff abnehmbar, ohne den Einsatz von Werkzeug oder Druckknöpfen – für eine schnelle und einfache Reinigung von Keramik und Sitz
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 WC-Set wandhängend, Wand WC: 2527090000, Farbe Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht, Verdeckte Befestigung, Spülwassermenge: 4,5 l, WC-Sitz: 0063890000, Farbe Deckel: Weiß Hochglanz, Sitzgarnitur abnehmbar, Absenkautomatik, Kartonabmessungen: 401 x 450 x 565 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-set-452709
    • ProduktfamilieToilet sets
    • ProduktgruppeToilet set wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)29.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste