Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Urinal 082625
Starck 3 Urinal 082625
Starck 3 Urinal 082625
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal 082625

    3.9 von 5 Sternen3.9(10 Bewertungen)
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Spüldüse gewährleistet trotz geringem Wasserverbrauch eine perfekte, hygienische Flächenspülung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von oben
    Spezifikation
      • 0826250000:Urinal Starck 3 mit Spüldüse Weiß Zulauf von oben, D
      • 08262500001:Urinal Starck 3 mit Spüldüse Weiß Zulauf von oben, D, WG
      • 0826250007:Urinal Starck 3 mit Spüldüse Weiß Zulauf von oben, m.Fliege, D
      • 08262500071:Urinal Starck 3 mit Spüldüse Weiß Zulauf
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-urinal-082625
    • ProduktfamilieStarck 3
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)245
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures