Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonetto Rechteck-Duschwanne 720145
Stonetto Rechteck-Duschwanne 720145
Stonetto Rechteck-Duschwanne 720145
Stonetto Rechteck-Duschwanne 720145
Stonetto Rechteck-Duschwanne 720145
Stonetto Rechteck-Duschwanne 720145
    DURAVIT AG

    Stonetto Rechteck-Duschwanne 720145

    • Aus DuroCast UltraResist: Robuster, rutschhemmender Mineralguss mit reinigungsfreundlicher und samtig matter Oberfläche, für ein außergewöhnliches haptisches Erlebnis
    • Flexible Montage: Einbau bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt möglich
    • Inkl. Schmutzradierer zur einfachen Reinigung bei leichten Verschmutzungen
    • Optisch unauffällige Ablaufbedeckung aus dem gleichen Material wie die Duschwanne
    • Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand beim Duschen (Rutschfestigkeitsklasse B)
    Spezifikation
      • Duravit Stonetto Rechteck-Duschwanne, 900x800 mm , Beton, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Rechteckig - 720145180000000
      • Duravit Stonetto Rechteck-Duschwanne, 900x800 mm , Weiß, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Rechteckig - 720145380000000
      • Duravit Stonetto Rechteck-Duschwanne, 900x800 mm , Sand, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Rechteckig - 720145480000000
      • Duravit Stonetto Rechteck-Duschwanne, 900x800 mm , Anthrazit, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Rechteckig - 720145680000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstonetto-rectangular-shower-tray-720145
    • ProduktfamilieStonetto
    • Produktgruppeshower trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen