Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urinal Jim 085035
Urinal Jim 085035
Urinal Jim 085035
    DURAVIT AG

    Urinal Jim 085035

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Eingedruckte Zielfliege für mehr Treffsicherheit
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
      • 08503500071:Urinal Jim Weiß Zulauf von oben, mit Fliege, WG
      • 0850350000:Urinal Jim Weiß Zulauf von oben
      • 08503500001:Urinal Jim Weiß Zulauf von oben, WonderGliss
      • 0850350007:Urinal Jim Weiß Zulauf von oben, mit Fliege
      • 0850352800:
      • 0850355200:
      • 0850355600:
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerurinals-urinal-jim-085035
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeUrinal Jim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)345
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures