Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Air Waschtisch 235010
Vero Air Waschtisch 235010
Vero Air Waschtisch 235010
Vero Air Waschtisch 235010
Vero Air Waschtisch 235010
Vero Air Waschtisch 235010
Vero Air Waschtisch 235010
    DURAVIT AG

    Vero Air Waschtisch 235010

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit Vero Air Waschtisch , 1000 mm, Weiß, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf - 2350100000
      • Duravit Vero Air Waschtisch , 1000 mm, Weiß, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 2, Überlauf - 2350100024
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervero-air-sink-235010
    • ProduktfamilieVero Air
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment