Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Air Waschtisch 235012
Vero Air Waschtisch 235012
Vero Air Waschtisch 235012
Vero Air Waschtisch 235012
Vero Air Waschtisch 235012
Vero Air Waschtisch 235012
Vero Air Waschtisch 235012
Vero Air Waschtisch 235012
    DURAVIT AG

    Vero Air Waschtisch 235012

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit Vero Air Waschtisch , 1200 mm, Weiß, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf - 2350120000
      • Duravit Vero Air Waschtisch , 1200 mm, Weiß, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 2, Überlauf - 2350120024
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervero-air-sink-235012
    • ProduktfamilieVero Air
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)33.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment