Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viu Waschtisch 234410
Viu Waschtisch 234410
Viu Waschtisch 234410
Viu Waschtisch 234410
Viu Waschtisch 234410
Viu Waschtisch 234410
Viu Waschtisch 234410
Viu Waschtisch 234410
    DURAVIT AG

    Viu Waschtisch 234410

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Inklusive Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Mit Überlauf
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit Viu Waschtisch , 1030 mm, Weiß, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf - 2344100000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviu-sink-234410
    • ProduktfamilieViu
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)1030
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)27.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment