Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viu Wand Bidet Weiß Hochglanz 570 mm - 229215
Viu Wand Bidet Weiß Hochglanz 570 mm - 229215
Viu Wand Bidet Weiß Hochglanz 570 mm - 229215
Viu Wand Bidet Weiß Hochglanz 570 mm - 229215
Viu Wand Bidet Weiß Hochglanz 570 mm - 229215
    DURAVIT AG

    Viu Wand Bidet Weiß Hochglanz 570 mm - 229215

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Viu Wand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Excenterventil mit keramischer Ventilabdeckhaube, Inkl. Befestigungsmaterial – 2292150000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeBidets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet