Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
White Tulip Badewanne 700469
White Tulip Badewanne 700469
White Tulip Badewanne 700469
White Tulip Badewanne 700469
White Tulip Badewanne 700469
    DURAVIT AG

    White Tulip Badewanne 700469

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Freistehend
    • Mit Überlauf
    • Nahtlose Acrylverkleidung, wie aus einem Guss
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Badewanne, 1800x900 mm Weiß, Freistehend, Nahtlose Acrylverkleidung und Gestell, Sanitäracryl, Oval, Anzahl Rückenschrägen: 2, Überlauf, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur - 700469000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-bathtub-700469
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)630
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)72.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures