Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stand Bidet 229310
Stand Bidet 229310
Stand Bidet 229310
Stand Bidet 229310
Stand Bidet 229310
Stand Bidet 229310
Stand Bidet 229310
    DURAVIT AG

    Stand Bidet 229310

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Inklusive Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Stand Bidet, 580 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf - 2293100000
      • Duravit White Tulip Stand Bidet, 580 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Wondergliss - 22931000001
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-floor-mounted-bidet-229310
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeBidets
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)31.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures