Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtischunterbau bodenstehend WT423907760
Waschtischunterbau bodenstehend WT423907760
Waschtischunterbau bodenstehend WT423907760
    DURAVIT AG

    Waschtischunterbau bodenstehend WT423907760

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • 2 Flächen zum Ablegen bieten genügend Platz für Badutensilien
    • 3 offene Fächer sorgen für ausreichend Ablagefläche
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Ohne Griff für eine glatte Front
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit White Tulip Waschtischunterbau bodenstehend, 350x410 mm, Türanschlag: n/a, Farbe Front: Weiß Seidenmatt, Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt, Anzahl offener Fächer: 2 - WT423903636
      • Farbe Front: Nordic Weiß Seidenmatt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT423903939
      • Farbe Front: Graphit Seidenmatt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT423905858
      • Farbe Front: Taupe Seidenmatt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT423906060
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt - WT423907736
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT423907739
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT423907758
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT423907760
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - WT423907785
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT423907792
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT4239077H1
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT4239077H2
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT4239077H3
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT4239077H4
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - WT423908585
      • Farbe Front: Stein Grau Seidenmatt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT423909292
      • Farbe Front: Graphit Seidenmatt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT42390H1H1
      • Farbe Front: Stein Grau Seidenmatt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT42390H2H2
      • Farbe Front: Taupe Seidenmatt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT42390H3H3
      • Farbe Front: Nordic Weiß Seidenmatt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT42390H4H4
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt - WT42390H536
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT42390H539
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT42390H558
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT42390H560
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - WT42390H585
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT42390H592
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT42390H5H1
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT42390H5H2
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT42390H5H3
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT42390H5H4
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-floor-standing-vanity-unit-wt4239
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeVanity units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)751
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings