Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
White Tulip Freistehender Waschtisch 270350
White Tulip Freistehender Waschtisch 270350
White Tulip Freistehender Waschtisch 270350
White Tulip Freistehender Waschtisch 270350
White Tulip Freistehender Waschtisch 270350
    DURAVIT AG

    White Tulip Freistehender Waschtisch 270350

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Freistehend
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Freistehender Waschtisch 500 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Geschliffen - 2703500070
      • Duravit White Tulip Freistehender Waschtisch 500 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Geschliffen, Wondergliss - 27035000701
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-freestanding-washbasin-270350
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment