Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spiegel WT7050
Spiegel WT7050
Spiegel WT7050
Spiegel WT7050
    DURAVIT AG

    Spiegel WT7050

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Energieeffizienzklasse: E
    • Hinweis: Leuchtmittel nicht austauschbar
    • Hygiene-Komfort: Die Beleuchtung wird über eine Sensorsteuerung berührungslos mit einer Handbewegung bedient
    • Integrierte Dimmfunktion: Beleuchtung kann für eine angenehme Lichtstimmung jederzeit individuellen angepasst werden
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung
    • Maximale Lichttemperatur: 3500 K
    • Minimale Lichttemperatur: 3500 K
    • Neutralweißes Licht
    • Spiegelheizung verhindert Beschlagen der Spiegelfläche, für freie Sicht auch nach einer heißen Dusche. Mit automatischer Abschaltung nach 60 Minuten.
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit White Tulip Spiegel, 450x50x750 mm Weiß (Aluminium) Matt, 4-seitig, Eckig, Sensorschalter, Dimmfunktion: Integriert, Spiegelheizung: Optional, Waschplatzbeleuchtung: Ohne, IP44, Min. Lichttemperatur: 3500 K - WT705000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-mirror-wt7050
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeMirror / Mirror cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS