Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhebel-Bidetmischer WT2400001
Einhebel-Bidetmischer WT2400001
Einhebel-Bidetmischer WT2400001
Einhebel-Bidetmischer WT2400001
Einhebel-Bidetmischer WT2400001
    DURAVIT AG

    Einhebel-Bidetmischer WT2400001

    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Großzügige Ausladung (111 mm) für besseren Waschkomfort
    • HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Präzise und einfache Ausrichtung des Wasserstrahls dank Kugelgelenk
    • Standmontage
    Spezifikation
    • Duravit White Tulip Einhebel-Bidetmischer Chrom Hochglanz, 48x144x168 mm - WT2400001010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-single-handle-bidet-mixer-wt2400
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeBidet fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)144
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures