Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhebel-Wannenmischer Unterputz WT5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz WT5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz WT5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz WT5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz WT5210012
    DURAVIT AG

    Einhebel-Wannenmischer Unterputz WT5210012

    • Ein Griff
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Unterputz - Technik unsichtbar in der Wand verbaut, sichtbare Teile auf das Wesentliche reduziert
    Spezifikation
    • Duravit White Tulip Einhebel-Wannenmischer Unterputz Chrom Hochglanz, 170x97x170 mm - WT5210012010
      • Duravit White Tulip Einhebel-Wannenmischer Unterputz Chrom Hochglanz, 170x97x170 mm - WT5210018010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation-wt5210
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeTub fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures