Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
White Tulip Urinal 281730
White Tulip Urinal 281730
White Tulip Urinal 281730
White Tulip Urinal 281730
    DURAVIT AG

    White Tulip Urinal 281730

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Urinal Weiß Hochglanz, rimless,, Inkl. Befestigungsmaterial - 2817300000
      • Duravit White Tulip Urinal Weiß Hochglanz, rimless,, Inkl. Befestigungsmaterial, Wondergliss - 28173000001
      • Duravit White Tulip Urinal Weiß Hochglanz, rimless, Zielfliege, Inkl. Befestigungsmaterial - 2817300007
      • Duravit White Tulip Urinal Weiß Hochglanz, rimless, Zielfliege, Inkl. Befestigungsmaterial, Wondergliss - 28173000071
      • Duravit White Tulip Urinal Weiß Hochglanz, rimless,, Inkl. Befestigungsmaterial - 2817302000
      • Duravit White Tulip Urinal Weiß Hochglanz, rimless, Zielfliege, Inkl. Befestigungsmaterial - 2817302007
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-urinal-281730
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)16.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures