Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtischunterbau wandhängend WT4241
Waschtischunterbau wandhängend WT4241
Waschtischunterbau wandhängend WT4241
    DURAVIT AG

    Waschtischunterbau wandhängend WT4241

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Ein Auszug als Vollauszug mit hoher Tragfähigkeit, bietet viel praktischen Stauraum
    • Integriertes Einrichtungssystem aus Massivholz sorgt für Ordnung in den Schubladen (Hinweis: Werksseitig verbaut und daher nicht nachrüstbar)
    • Komfortabler Selbsteinzug mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen der Schubladen
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Möbel werden durch sanften Fingerdruck geöffnet und geschlossen (Tip-on-Technik)
    • Ohne Griff für eine glatte Front
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit White Tulip Waschtischunterbau wandhängend, 684x458 mm, Türanschlag: n/a, Farbe Front: Weiß Seidenmatt, Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt, Anzahl Auszug: 1 - WT424103636
      • Farbe Front: Nordic Weiß Seidenmatt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT424103939
      • Farbe Front: Graphit Seidenmatt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT424105858
      • Farbe Front: Taupe Seidenmatt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT424106060
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt - WT424107736
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT424107739
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT424107758
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt, Anzahl Auszug: 1 - WT424107760
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - WT424107785
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT424107792
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT4241077H1
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT4241077H2
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT4241077H3
      • Farbe Front: Amerikanischer Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT4241077H4
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - WT424108585
      • Farbe Front: Stein Grau Seidenmatt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT424109292
      • Farbe Front: Graphit Seidenmatt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT42410H1H1
      • Farbe Front: Stein Grau Seidenmatt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT42410H2H2
      • Farbe Front: Taupe Seidenmatt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT42410H3H3
      • Farbe Front: Nordic Weiß Seidenmatt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT42410H4H4
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt - WT42410H536
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT42410H539
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT42410H558
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT42410H560
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - WT42410H585
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT42410H592
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Graphit Seidenmatt - WT42410H5H1
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Stein Grau Seidenmatt - WT42410H5H2
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Taupe Seidenmatt - WT42410H5H3
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt - WT42410H5H4
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-vanity-unit-wall-mounted-wt4241
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeVanity units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)684
    • Tiefe (mm)458
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)18.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings