Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bianca Sconce 12"
Bianca Sconce 12"
Bianca Sconce 12"
Bianca Sconce 12"

    Bianca Sconce 12"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Bianca besteht aus kristallklaren, lasergeschnittenen Acrylglasscheiben, die das Licht streuen und weicher machen, sowie hochwertigen Messingkomponenten. Mit einer Höhe von 30,5 cm (12 Zoll) wirkt die Leuchte kompakt und elegant. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz.

    Die kompakte Größe eignet sich ideal zur Platzierung neben einem Schminkspiegel, im Flur oder als Paar beidseitig eines Bettes. Das sanfte, diffuse Licht ist perfekt für Gäste-WCs, Badezimmer, Schlafzimmer und Flure. Ideal für private und gewerbliche Räume. Auch als höhere Wandleuchte „Bianca 20 Inch“ erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Height: 12", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixture must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 6" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbianca-sconce-12
    • ProduktfamilieBianca Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit