Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"

    Color Beyond Towel Rack 24"

    Google-Übersetzung,

    Der Handtuchhalter „Color Beyond 24" besticht durch seine schlichte, zweipfostige Leiterform und ein farbenfrohes, CNC-gefrästes Finish. So wird aus einem rein funktionalen Stück ein bewusstes Designelement. Dank seiner offenen, minimalistischen Struktur sind Handtücher stets sichtbar und griffbereit, ohne dabei so sperrig wie eine herkömmliche Stange oder ein Regal zu wirken.

    Ideal für Badezimmer ohne Einbauschränke, eignet es sich auch hervorragend für Küchen, Waschküchen, Poolhäuser und Garderoben, wo Hängeaufbewahrung benötigt wird. Erhältlich in einer breiten Farbpalette, kann es farblich auf die Beschläge und Leuchten von Dutton Brown abgestimmt oder als eigenständiges Designelement eingesetzt werden.

      Spezifikation
      • Dimensions: Height: 24", Width: Variable, Depth: 6"

        Height: 610mm

        Depth: 152mm

        Weight: 4536g

        Primary material: Aluminum

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercolor-beyond-towel-rack-24-hardware
      • ProduktfamilieBeyond Towel Rack
      • ProduktgruppeTowel Racks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)610
      • Tiefe (mm)152
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (kg)4536
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit