Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook

    Persona Hook

    Google-Übersetzung,

    Der Persona-Haken ist ein CNC-gefräster Wandhaken aus massivem Messing mit scharfen, definierten Kanten und einer kompakten, skulpturalen Form. Er ist 4,3 cm hoch und 1,8 cm breit, hat eine Ausladung von 5,3 cm und einen runden Sockel mit 5 cm Durchmesser. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz.

    Mit einer Tragkraft bis zu 9 kg eignet sich dieser Haken ideal für Eingangsbereiche, Garderoben, Badezimmer und Schränke und kann einzeln oder in einer Reihe montiert werden. Er ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume geeignet, darunter Hotels, Einzelhandelsgeschäfte und Büros. Als Color Persona Hook ist er in 14 Farben erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpersona-wall-hook-standard
    • ProduktfamiliePersona Hook
    • ProduktgruppeWall Hooks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.7
    • Breite (Inches)0.7
    • Tiefe (Inches)2.1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit