Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook

    Snug Hook

    Google-Übersetzung,

    Der Snug Hook ist ein CNC-gefräster Wandhaken aus massivem Messing mit einer sanft nach oben geschwungenen Form und einer runden Rückplatte. Er hat eine Ausladung von 6,2 cm, eine Höhe von 5,8 cm und eine Hakenbreite von 2 cm. Der Sockel hat einen Durchmesser von 5 cm. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz, in einer Einheitsgröße.

    Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Ideal für Eingangsbereiche, Schlafzimmer, Badezimmer und Kleiderschränke zur Aufbewahrung von Mänteln, Taschen, Schlüsseln und Handtüchern sowie für private und gewerbliche Innenräume, einschließlich Hotels und Einzelhandelsflächen. Auch in 14 Farben als Color Snug Hook erhältlich und kombinierbar mit der Snug Wandleuchte.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersnug-wall-hook-standard
    • ProduktfamilieSnug Hook
    • ProduktgruppeWall Hooks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.3
    • Breite (Inches)0.8
    • Tiefe (Inches)2.8
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit