Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob

    Color Persona Knob

    Google-Übersetzung,

    Der Color Persona Knob verleiht alltäglichen Beschlägen eine farbenfrohe Note. Seine massive Messingform ist CNC-gefräst und besticht durch klare, definierte Linien für einen modernen, eleganten Look. Wählen Sie aus 14 Farben Ihre Wunschfarbe – eine dezente Personalisierung, die dem Beschlag eine individuelle Note verleiht, ohne sein klares, klassisches Profil zu verlieren.

    Dieser Knauf eignet sich hervorragend für Küchen und Badezimmer und passt gleichermaßen gut in private und gewerbliche Projekte – von Schränken bis hin zu Möbelaccessoires. Verwenden Sie ihn im gesamten Raum für ein durchdachtes und hochwertiges Finish. Kombinieren Sie ihn mit dem Haken „Color Persona“ für ein harmonisches Gesamtbild.

      Spezifikation
      • Dimensions: Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

        Width: 28mm

        Height: 20mm

        Depth: 36mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpersona-knob-hardware
      • ProduktfamiliePersona Knob
      • ProduktgruppeDoor Knobs
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)20
      • Breite (mm)28
      • Tiefe (mm)36
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (kg)454
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit