Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook

    Color Persona Hook

    Google-Übersetzung,

    Der Color Persona Haken verleiht Alltagsgegenständen eine raffinierte, architektonische Note. Seine massive Messingform ist CNC-gefräst und besticht durch klare, definierte Linien für einen modernen, eleganten Look. Farbakzente sorgen für eine dezente Personalisierung und verleihen dem Haken eine individuelle Note, ohne sein klares, klassisches Profil zu beeinträchtigen.

    Dieser Haken eignet sich für Eingangsbereiche, Garderoben, Schränke und Badezimmer und passt gleichermaßen in private und gewerbliche Projekte – von Boutique-Hotels bis hin zu gehobenen Mehrfamilienhäusern. Verwenden Sie ihn einzeln oder in einer Reihe für ein durchdachtes und hochwertiges Gesamtbild. Kombinieren Sie ihn mit dem passenden Knopf „Color Persona“ für ein harmonisches Beschlagset an Schränken, Möbeln und Wandelementen.

      Spezifikation
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

        Width: 18mm

        Height: 43mm

        Depth: 53mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpersona-wall-hook
      • ProduktfamiliePersona Hook
      • ProduktgruppeWall Hooks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)43
      • Breite (mm)18
      • Tiefe (mm)53
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (kg)454
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit