Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob

    Color Swift Knob

    Google-Übersetzung,

    Der Swift Knob besticht durch seine elegante, T-förmige Silhouette und verleiht Möbelbeschlägen eine besondere Note. Die CNC-gefräste Aluminiumstange ruht auf einem massiven Messingarm und macht den Knauf zu einem ebenso wertigen wie skulpturalen Element. Erhältlich in 14 Pulverbeschichtungsfarben und drei Oberflächenausführungen, bietet er eine markante und haptisch ansprechende Alternative zu herkömmlichen Beschlägen.

    Dieser Knauf eignet sich hervorragend für Küchen, Badezimmer und maßgefertigte Möbel und passt gleichermaßen gut in private wie gewerbliche Projekte – von Schränken bis hin zu modernen Kommoden. Kombinieren Sie ihn mit dem Swift Pull für ein harmonisches Gesamtbild.

    Spezifikation
    • Dimensions: Length: 1.5", Height/Diameter: 0.63", Depth: 1.25"

      Width: 38mm

      Height: 16mm

      Depth: 32mm

      Weight: 454g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-swift-knob
    • ProduktfamilieSwift Knob
    • ProduktgruppeDoor Knobs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)16
    • Breite (mm)38
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)454
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit