Der Kronleuchter „Color Captain“ ist ein zweistufiger Kronleuchter aus Aluminium und massivem Messing. Jede Stufe verfügt über einen Schwenkmechanismus, mit dem sich die Arme drehen lassen, um Form und Passform der Leuchte anzupassen. Jede Stufe ist 74 cm lang, der vertikale Abstand zwischen den Stufen beträgt 15 cm. Die Pulverbeschichtung ist in 14 Farben erhältlich.
Die Captain-Leuchte ist mit vier E26-Fassungen mit einer maximalen Leistung von je 15 Watt ausgestattet und mit einem kompatiblen Dimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Räume und in Abhänghöhen von 45,7 cm bis 213,4 cm erhältlich. Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich. Dadurch eignet sie sich ideal für Esstische, lange Kücheninseln, Treppenhäuser und Räume mit doppelter Raumhöhe. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Innenräume, einschließlich Gastronomiebetriebe und Restaurants, bestens geeignet.