Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"

    Color Visage Sconce 6"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte „Color Visage Sconce 6" besteht aus zwei mundgeblasenen Glaskugeln (15 cm Durchmesser) und einer lasergeschnittenen Acrylglasscheibe (15 cm Durchmesser) in verschiedenen Farben sowie hochwertigen Messingteilen. Sie ist 35,5 cm hoch, ragt 24 cm von der Wand hervor, ist in 14 Farben für die Rückplatte und in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 1,8 kg. Die Glaskugeln erzeugen ein sanftes, diffuses Licht, das sich vom farbigen Acrylglas abhebt.

    Die Wandleuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann vertikal oder horizontal montiert werden. Sie eignet sich ideal als Paar im Hauptbadezimmer oder über dem Waschtisch eines Hotelzimmers, als Wandleuchte in einem Restaurant oder Café, in der Lounge eines Boutique-Hotels oder in einem Kinderzimmer oder Wartezimmer einer Kinderarztpraxis, wo die Farbe den Raum prägt. Eine Version mit transparenter Rückplatte ist als „Visage Wandleuchte 6“ erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 9.5", Globe: 6", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-visage-sconce-6
    • ProduktfamilieVisage Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA