Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - GIZA Einbauleuchte
EAE Group

EAE Lighting - GIZA Einbauleuchte

Die Einbauleuchte GIZA fügt sich harmonisch in die Architektur ein – egal ob in Einzelhandelsgeschäften, Ausstellungshallen, Besprechungsräumen oder als stilvolle Ergänzung für Bereiche wie Flure. Mit ihrer Bauhöhe von nur 75 mm lässt sich GIZA auch in engen Räumen problemlos installieren. Dank ihrer tief positionierten Reflektorstruktur erzeugt sie keine Blendung und bietet durch ihre hocheffizienten Linsen eine Lichtverteilung von 50° und 80°.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Optik: 50°-Linse + Reflektor (schwarz)

    Optische Winkel: 50° / 80°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Farben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Gipskarton

Technische Spezifikation
  • Referenznummergiza_recessed
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit