Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - HBC
EAE Group

EAE Lighting - HBC

EAE Lighting bietet eine optimale LED-Beleuchtungslösung für Industrieanlagen mit minimalen Gesamtbetriebskosten. HBC ist mit verschiedenen Lichtstrompaketen, Lichtverteilungen und Montageoptionen erhältlich und passt die Beleuchtung an die spezifischen Anforderungen Ihrer Umgebung an. Dank zuverlässiger Leistung und dem Wegfall des Lampenwechsels minimiert HBC zudem die Wartungskosten. Es schafft ein angenehmes Arbeitsumfeld für Ihre Mitarbeiter und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch. DALI- und 1-10V-Steuerungsoptionen sind verfügbar.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: PMMA / PC

    Optische Winkel: Linse / Siebdruckglas

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK05

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +50 °C

    Gehäusefarbe: SW 306G

    Montage: Aufputz / Pendelleuchte

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhbc
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika